Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBE2000-R3-SP1-P Kit sensor fotoeléctrico

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, para aplicaciones estándar, diseño en miniatura, rango de detección de 2000 mm, luz roja, salida push-pull, cable fijo de 2 m

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida de cable a 45° para la máxima libertad de montaje en espacios muy estrechos
  • Rango de detección extremadamente amplio en el modo de largo alcance
  • Opción de cambio al modo de alta precisión para una mayor precisión de conmutación
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de OBE2000-R3-SP1-P

EmisorOBE2000-R3-S-P
ReceptorOBE2000-R3-P1-P
Distancia útil operativaModo de largo alcance: 0 ... 2 m
Modo de alta precisión: 0 ... 200 mm
Distancia útil límiteModo de largo alcance: 2,5 m
Modo de alta precisión: 300 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 630 nm
Desviación del ánguloaprox. 2 °
Diámetro del haz de luzModo de largo alcance: 150 mm a una distancia de 2000 mm Modo de alta precisión: 0,5 mm a una distancia de 50 mm
Ángulo de aperturaaprox. 2 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd806 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónreceptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces
Tensión de trabajoUB12 ... 24 V CC , Clase 2
Corriente en vacíoI0emisor: ≤ 11 mA
Receptor: ≤ 8 mA
Entrada de controlSelección de emisor BK: no conectado, modo de largo alcance BK: 0 V, modo de alta precisión
Umbral de conmutaciónEntrada TEACH-IN
Tipo de conmutaciónEl ajuste predeterminado es: PNP normalmente abierto/apagado ; NPN normalmente cerrado/encendido
Señal de salidasalida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónfaprox. 800 Hz
Tiempo de respuesta600 µs
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional”
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPC/ABS y TPU
Salida de luzPC
CablePUR
Masaaprox. 20 g por cada Sensor
Dimensiones
Altura26 mm
Anchura7,5 mm
Profundidad13,8 mm
Longitud del cable2 m