Wählen Sie Ihr Land

Global

V31-GM-3M-PUR-V31-GM-UDB/UDC Verbindungskabel

Verbindungskabel M8-Buchse gerade auf M8-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel 3-adrig schwarz, geschirmt

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kabel zur Verlängerung zwischen Sender und Empfänger für UDB-18GS-..., UDC-18GS-... und UDC(M)-30GS-...*
  • Schutzart IP66 / IP68
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Halogenfrei
  • Schirm an Pin 4 aufgelegt
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V31-GM-3M-PUR-V31-GM-UDB/UDC

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2
HalogenfreiheitIEC 60754-2
UL-ZulassungDas UL-Zertifikat der Doppelbogensensorserien UD*GS* beinhaltet und erlaubt somit die Verwendung dieses Verlängerungskabels an den Geräten.
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,4 Nm
Losrüttelsicherungintegriert
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 9 mm
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Pin 4 aufgelegt
SchutzartIP66 / IP68
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser4,3 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,14 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: schwarz
Ader 3: blau
Aderaufbau18 x 0,1 mm ∅
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung
LängeL3 m
KabelkurzzeichenLi 9Y C11Y 3 x 0,14
Masse84 g
LABS-Freiheitja
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
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitFT2