Seleccione su país

Visite el sitio web global

V31-GM-3M-PUR-V31-GM-UDB/UDC Cable de conexión

Juego de cables con conector hembra M8 recto a conector macho M8 recto con codificación A, 4 pines, cable PUR negro de 3 hilos, apantallado

Ventajas clave de un vistazo

  • Cable de extensión entre emisor y receptor para UDB-18GS-..., UDC-18GS-... y UDC(M)-30GS-...
  • Grado de protección IP66 / IP68
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • sin halógeno
  • Blindaje conectado a la patilla 4
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V31-GM-3M-PUR-V31-GM-UDB/UDC

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM8
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM8
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104
CombustibilidadIEC 60332-1-2
Sin halógenosIEC 60754-2
Autorización ULEl certificado UL de los sensores de doble lámina serie UD*GS* incluye y, por lo tanto, permite el uso de este cable de extensión con estos dispositivos.
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,4 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 9 mm
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la patilla 4
Grado de protecciónIP66 / IP68
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento4,3 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos3
Sección transversal0,14 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: negro
Núcleo 3: azul
Construcción del núcleo18 x 0,1 mm ∅
BlindajeCobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento
LongitudL3 m
Código de cableLi 9Y C11Y 3 x 0,14
Masa84 g
Sin PWISsi
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadFT2