Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-G-BK3,5M-PUR-U/ABG-V1-G Verbindungskabel

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel schwarz, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Schutzart IP66 / IP68 / IP69
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • UV-beständig
  • UL-gelistet für die USA und Kanada
  • Halogenfrei
  • Schirm an Verschraubung aufgelegt
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-G-BK3,5M-PUR-U/ABG-V1-G
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
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitUL 1581; DIN EN 60332-2-2
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815
BleifreiheitRoHS-Richtlinie 2011/65/EU
MikrobenbeständigkeitEN 50363
HydrolysebeständigkeitEN 50363
UL-ZulassungAWM STYLE 20549/10493 80°C 300V FT2 (Kabel)
UL File NumberE231213
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungintegriert
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP66 / IP68 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser4,9 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 60 N / 100 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Aderaufbau42 x 0,1 mm ∅
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung
LängeL3,5 m
KabelkurzzeichenLi F 9Y C11Y 4 x 0,34
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 2000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Verfahrwegmax. 5 m
Beschleunigungmax. 5 m/s2
Masse140,8 g
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
UV-Beständigkeitja
Chemische Beständigkeitgut
Ölbeständigkeitja
Kühlschmierstoff-Beständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitFT2
Kabelbeschriftungstülle2x PUR transparent , am Kabel montiert