Seleccione su país
V1-G-BK3,5M-PUR-U/ABG-V1-G Cable de conexión
Juego de cables con conector hembra M12 recto a conector macho M12 recto con codificación A, 4 pines, cable PUR negro, apantallado, homologación UL, apto para cadena de arrastre
Ventajas clave de un vistazo
- Apto para cadenas de arrastre y
resistente a la abrasión - Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
- Resistente a hidrólisis y microbios
- Resistentes a los rayos UV
- Homologación UL para EE. UU. y Canadá
- sin halógeno
- Protección fijada a la tuerca de acoplamiento
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR