Wählen Sie Ihr Land

Global

V15B-G-10M-PUR-ABG-SUBD9 Adapterkabel

Adapterkabel M12-Buchse gerade B-kodiert 5-polig auf Sub-D-Buchse gerade 9-polig, PUR-Kabel grau, geschirmt

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP20
  • Halogenfrei
  • Schirm an Steckverbinder aufgelegt
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15B-G-10M-PUR-ABG-SUBD9

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungB-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussBuchse
BauformSub-D
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl9
BetriebsspannungUBmax. 36 V DC
BetriebsstromIBmax. 1,5 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Steckverbinder Sub-D : IEC 807-2
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Umgebungstemperatur
Steckverbinder 1-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Steckverbinder 2-55 ... 105 °C (-67 ... 221 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder 1
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel , Sechskantmutter SW = 18 mm
Steckzyklenmin. 50
SchirmungIrisfederschirmung
SchutzartIP67
Steckverbinder 2
LosrüttelsicherungSchrauben UNC 4-40
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Steckverbinder aufgelegt
SchutzartIP20
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 100 N / 300 mm
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7001)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1-2: braun
Ader 2-7: weiß
Ader 3-1: blau
Ader 4-6: schwarz
Aderaufbau19 x 0,15 mm ∅
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung
LängeL10 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11YM 4 x 0,34
Masse479 g
Halogenfreiheitja
Steckverbinder 1
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
Steckverbinder 2
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-0
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPP
Chemische Beständigkeitgut