Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15B-G-10M-PUR-ABG-SUBD9 Cable de adaptador

Cable adaptador con conector hembra M12 recto con codificación B y 5 pines a conector hembra Sub-D recto, 9 pines, cable PUR gris, apantallado

Ventajas clave de un vistazo

  • Grado de protección IP20
  • sin halógeno
  • Blindaje conectado al conector
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15B-G-10M-PUR-ABG-SUBD9

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo B
Conector 2
ConexiónConector hembra
TipoSub-D
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos9
Tensión de trabajoUBmáx. 36 V DC
Corriente de trabajoIBmáx. 1,5 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Conector macho Sub-D : IEC 807-2
Sin halógenosDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Temperatura ambiente
Conector 1-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Conector 2-55 ... 105 °C (-67 ... 221 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Conector 1
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto , tuerca hexagonal SW = 18 mm
Ciclos de contactomin. 50
ApantallamientoBlindaje de muelle irisado
Grado de protecciónIP67
Conector 2
Protección contra aflojamientotornillos UNC 4-40
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la conector
Grado de protecciónIP20
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 100 N / 300 mm
Color de cubiertagris (similar a RAL 7001)
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1-2: marrón
Noyau 2-7: blanca
Núcleo 3-1: azul
Núcleo 4-6: negro
Construcción del núcleo19 x 0,15 mm ∅
BlindajeCobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento
LongitudL10 m
Código de cableLi 9Y 11YM 4 x 0,34
Masa479 g
Sin halógenossi
Conector 1
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaFundición de cinc, niquelado
Superficie de contactochapado en oro (Au)
Conector 2
PinzaFundición de cinc, niquelado
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-0
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia químicabueno