Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

PGV-PR-PROTECT200 Montageschutzleiste

Montageschutzleisten zum Schutz der Versenkprofilschienen (200 mm) während des Einbringens in den Boden.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Montagehilfe
  • Einfach austauschbar
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PGV-PR-PROTECT200

Codeleistensegment
Segmentnennlänge200 mm
Breite30 mm
Betriebstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Montagetemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
WitterungsbeständigkeitUV-Strahlung
Feuchtigkeit
Chemische BeständigkeitÖle
Fette
Kraftstoffe
aliphatische Lösungsmittel
schwache Säuren
Materialstärke1 mm
MaterialPVC
Montageartklebend
KleberKleber auf Acrylatbasis
Klebkraft4 N / 25 mm