Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

PGV-PR-PROTECT200 Barra de montaje protectora

Bandas de protección de montaje para proteger los raíles de perfil avellanados (200 mm) durante la instalación en el suelo.

Ventajas clave de un vistazo

  • Ayuda para el montaje
  • Fácilmente intercambiable
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PGV-PR-PROTECT200

Segmento de barra de códigos
Longitud nominal del segmento200 mm
Anchura30 mm
Temperatura de trabajo-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Temperatura del montaje-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Resistencia a las influencias atmosféricasRadiación ultravioleta
Humedad
Resistencia químicaAceites
Grasas
Combustibles
Disolvente alifático
ácidos débiles
Robustez del material1 mm
MaterialPVC
Tipo de montajeadhesivo
AdhesivoAdhesivo a base de acrilato
Fuerza adhesiva4 N / 25 mm