Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

VB14-100 Barcodescanner

Barcodescanner

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Großer Lesewinkel
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Schutzart IP65
Product Compliance: Europe – CE
Warning symbol
Product Compliance: USA - UL
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VB14-100

LichtartHalbleiterlaser, 655 nm
Laserklasse2 -IEC825-1; Klasse II - CDRH
Scanrate600 s-1
Betrachtungswinkel60 °
Leseabstand45 ... 100 mm
Lichtaustrittfrontal
Auflösung0,12 mm ( 5 mils )
BetriebsanzeigeLED rot: Power on (PWR/TxD) , LED grün: Laser ein (LASER ON), LED gelb: externes Triggersignal liegt an (EXT. TRIG.)
DatenflussanzeigeLED grün blinkend: Datenübertragung erfolgt (PWR/TxD)
FunktionsanzeigeLED rot: signalisiert das erfolgreiche Einlesen eines Barcodes (GOOD READ)
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP0max. 4 W
Schnittstellentypseriell , RS-232 und RS-485 bis 115,2 kBit/s
EingangstypExterne Triggerung
Signalausgang2 Elektronikausgänge, NPN programmierbar
Schaltspannungmax. 50 V DC
Schaltstrommax. 50 mA
SpannungsfallUd0,3 V bei Laststrom ≤ 10 mA
NormenEN 60947-5-2
Umgebungstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
SchockfestigkeitIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 Stöße an jeder Achse
VibrationsfestigkeitIEC 68-2-6 Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 Stunden an jeder Achse
SchutzartIP65 nach DIN 40050
Anschluss25-polige Sub-D-Buchse
Material
GehäuseAluminium
Masse330 g
Abmessungen
Höhe34 mm
Breite48 mm
Tiefe84 mm