Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

VB14-100 Explorador de código de barras

Explorador de código de barras

Ventajas clave de un vistazo

  • Ángulo de lectura amplio
  • Carcasa robusta de aluminio
  • Grado de protección IP65
Product Compliance: Europe – CE
Warning symbol
Product Compliance: USA - UL
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VB14-100

Tipo de luzláser de medio conductor IR, 655 nm
Clase de láser2 -IEC825-1; Clase II - CDRH
Cuota de escáner600 s-1
Ángulo de visión60 °
Distancia de lectura45 ... 100 mm
Salida de luzfrontal
Resolución0,12 mm ( 5 mils )
Indicación de trabajoLED rojo: Power on (PWR/TxD) , LED verde: Laser on (LASER ON), LED amarillo: Hay señal de disparo externo (EXT. TRIG.)
Indicación del flujo de datosLED verde intermitente: se realiza transmisión de datos (PWR/TxD)
Indicación de la funciónLED rojo: señaliza la lectura correcta de un código de barras (GOOD READ)
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP0máx. 4 W
Tipo de Interfazserie , RS-232 y RS-485 hasta 115,2 kBit/s
Modo de entradaTrigger externo
Señal de salida2 salidas electrónicas, NPN programable
Tensión de conmutaciónmáx. 50 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA
Caída de tensiónUd0,3 V con corriente de carga ≤ 10 mA
EstándaresEN 60947-5-2
Temperatura ambiente0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Resistencia a choquesIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 impactos en cada eje
Resistencia a la vibraciónIEC 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 horas en cada eje
Grado de protecciónIP65 según DIN 40050
ConexiónBorne Sub-D de 25 polos
Material
CarcasaAluminio
Masa330 g
Dimensiones
Altura34 mm
Anchura48 mm
Profundidad84 mm