Wählen Sie Ihr Land

Global

ACC-PACK-SP-SL*15/20*/GS130/PL Federpaket

Federpaket für Seilzüge mit Gehäusedurchmesser 130 mm, Messlängen 15 m/ 20 m und Seilauszug rechts

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für Messseillängen 15 m, 20 m
  • Für Bauform 130 mm
  • Für PL-Variante
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ACC-PACK-SP-SL*15/20*/GS130/PL

TypFederpaket, doppelt
Messlänge15 mm , 20 mm
Bauform130 mm
Durchmesser117 mm
Breite42 mm
Material
GehäusePBT
FederHochleistungs-Texturstahl
Masse1250 g