Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-PACK-SP-SL*15/20*/GS130/PL Paquete de resortes

Paquete de resortes para sisgas con carcasa de 130 mm de diámetro, rango de medición de 15/20 m y extracción de cuerda derecha

Ventajas clave de un vistazo

  • Para cuerdas de medición de 15/20 m de largo
  • Para el modelo de 130 mm
  • Para la versión PL
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-PACK-SP-SL*15/20*/GS130/PL

TipoPaquete de resortes, doble
Longitud de la medición15 mm , 20 mm
Tipo130 mm
Diámetro117 mm
Anchura42 mm
Material
CarcasaPBT
ResorteAcero texturizado de alto rendimiento
Masa1250 g