Wählen Sie Ihr Land

Global

ACC-PACK-SL*10*/GS190/HD Messseil

Messseil 10,5 m für Seilzug mit Gehäusedurchmesser 190 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ersatzseil 10 m
  • Für Bauform 190 mm
  • Für HD-Variante
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ACC-PACK-SL*10*/GS190/HD

TypMessseil
Messlänge10 m
Bauform190 mm
LängeL10,5 m
Messseildurchmesser2 mm
Material
MessseilEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Masse138 g