Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-PACK-SL*10*/GS190/HD Cuerda de medición

Cuerda de medición de 10,5 m para sisgas con carcasa de 190 mm de diámetro

Ventajas clave de un vistazo

  • Cuerda de medición de repuesto de 10 m
  • Para el modelo de 190 mm
  • Para la versión HD
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-PACK-SL*10*/GS190/HD

TipoCuerda de medición
Longitud de la medición10 m
Tipo190 mm
LongitudL10,5 m
Diámetro del cable de medición2 mm
Material
Cable de mediciónAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Masa138 g