Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-W-0,8M-PUR-U/0,75-V15L-G-Y1 Adapterkabel

Adapterkabel M12-Buchse gewinkelt A-kodiert 4-polig auf M12-Stecker gerade L-kodiert 5-polig, PUR-Kabel schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Schutzart IP67
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • UL-gelistet für die USA und Kanada
  • UV-beständig
  • Halogenfrei
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
  • Kundenspezifische Konfiguration

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-W-0,8M-PUR-U/0,75-V15L-G-Y1

Individuelle Anpassungkundenspezifische Anschlussbelegung
Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungL-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
HalogenfreiheitIEC 60754-1
BleifreiheitRoHS-Richtlinie 2011/65/EU
UL-ZulassungAWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (Kabel)
UL File NumberE231213
Umgebungstemperatur
Steckverbinder 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Steckverbinder 2-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
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
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 22 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP67
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser6 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 50 N / 300 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,75 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: nicht verwendet
Ader 3: blau
Ader 4: nicht verwendet
Ader 5: nicht verwendet
Aderaufbau42 x 0,15 mm ∅
LängeL0,8 m
KabelkurzzeichenLi F 9Y 11Y 5 x 0,75
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 2000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3,3 m/s
Verfahrwegmax. 5 m
Beschleunigungmax. 5 m/s2
Torsionsbeanspruchung± 180 °/m
Masse70,17 g
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
SchraubverbindungCuZn, vernickelt
GriffkörperPA, schwarz
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-0
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPP
UV-Beständigkeitja
Ölbeständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitFT2
Kabelbeschriftungstülle2x PUR transparent , am Kabel montiert