Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-W-0,8M-PUR-U/0,75-V15L-G-Y1 Cable de adaptador

Enchufe de cable adaptador M12 en ángulo con codificación A de 4 clavijas a M12 recto con codificación L de 5 clavijas, cable de PUR negro, con homologación UL, cadena de arrastre adecuada

Ventajas clave de un vistazo

  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • Grado de protección IP67
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Homologación UL para EE. UU. y Canadá
  • Resistentes a los rayos UV
  • sin halógeno
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
  • Configuración específica del cliente

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-W-0,8M-PUR-U/0,75-V15L-G-Y1

PersonalizaciónAsignación de pines personalizada
Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo L
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Sin halógenosIEC 60754-1
Sin plomoDirectiva RoHS 2011/65/UE
Autorización ULESTILO AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable)
Número UL FileE231213
Temperatura ambiente
Conector 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Conector 2-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Conector 1
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Conector 2
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 22 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento6 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 50 N / 300 mm
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos5
Sección transversal0,75 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: no utilizado
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: no utilizado
Núcleo 5: no utilizado
Construcción del núcleo42 x 0,15 mm ∅
LongitudL0,8 m
Código de cableLi F 9Y 11Y 5 x 0,75
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 2000000
Velocidad de movimientomax. 3,3 m/s
Distancia transversalmáx. 5 m
Aceleraciónmax. 5 m/s2
Esfuerzo de torsión± 180 °/m
Masa70,17 g
Sin halógenossi
Sin plomosi
Conector 1
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Conector 2
Conexión de tornilloCuZn, niquelado
PinzaPA, negro
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-0
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia a los rayos UVsi
Resistencia al aceitesi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadFT2
Funda de marcado de cable2x PUR transparente , fijado al cable