Wählen Sie Ihr Land

Global

ATEN-LockPro Kabelsicherung

Lasche zur Sicherung von Kabeln am Box-Thin-Client

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Innovatives Design verbessert Stabilität und Flexibilität
  • Einteiliges und wiederverwendbares Design für einfaches Installieren und Entfernen
  • Gewährleistet starke und zuverlässige Kabelverbindungen
  • Universelles Design zur Sicherung der meisten Kabel
  • Umweltfreundlich – RoHS-konform und recyclingfähig

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ATEN-LockPro

Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % , nicht kondensierend
Masse1 g
Abmessungen8,61 mm x 6,47 mm x 0,66 mm
Verpackungseinheit10 Stück

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.