Seleccione su país

Visite el sitio web global

ATEN-LockPro Cable Lock

Latch for locking cables to box thin client

Ventajas clave de un vistazo

  • Innovative design improves stability and flexibility
  • One-piece and reusable design for easy installation and removal
  • Ensures strong and reliable cable connections
  • Universal design for securing most cables
  • Environmentally safe – RoHS compliant and recyclable

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de ATEN-LockPro

Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative humidity95 % , non-condensing
Mass1 g
Dimensions8.61 mm x 6.47 mm x 0.66 mm
Packing unit10 item(s)

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.