Wählen Sie Ihr Land

Global

SLENDER-13M-E5-V31 Einweg-Lichtschranke

Einstrahlige Miniatur-Stab-Lichtschranke, ideal für den Einbau in Rahmen oder Türprofile

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einstrahlige Überwachung mit extrem schmaler Stab-Lichtschranke
  • Integrierte Schaltung
  • Testung
  • Einfache Installation - Plug & Play
  • Ideal zum Einbau in Türprofile oder Rahmen
  • Version Hellschaltend

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten SLENDER-13M-E5-V31

SenderSLENDER-T
EmpfängerSLENDER-R
Betriebsreichweite0,5 ... 13 m
Grenzreichweite18 m
Anzahl Schutzfeldstrahlen1
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht 950 nm
KennzeichnungCE
Lichtfleckdurchmesserca. 4,8 m im Abstand von 13 m
Öffnungswinkel20 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze100000 Lux
BetriebsanzeigeSender: LED grün
FunktionsanzeigeEmpfänger LED grün: Lichtstrahl unterbrochen
LED leuchtet rot, wenn Ausgang aktiv
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
BetriebsstromIBSender: ≤ 25 mA
Empfänger: ≤ 10 mA
Testeingangvorhanden
AusgangstypPNP
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend programmierbar
Signalausgangmax. 200 mA
Schaltspannungmax. 30 V DC
Kurzschlussfestigkeitja
Anzugs-/Abfallverzögerungwenn Lichtstrahl wieder frei, Relais schaltet mit 25 ms Verzögerung
Ansprechzeit≤ 25 ms
ProduktnormEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
SchutzartIP67 nach EN 60529
AnschlussM8-Stecker, 4-polig
Material
GehäusePC transparent
Masse12 g
Abmessungen
Höhe83 mm
Breite12 mm
Tiefe12,5 mm