Seleccione su país

Visite el sitio web global

SLENDER-13M-E5-V31 Sensor fotoeléctrico barrera

Sensor en miniatura de un solo haz, perfecto para instalar en marcos o perfiles de puertas

Ventajas clave de un vistazo

  • Control de haz único con sensor extremadamente estrecho
  • Circuito integrado
  • Prueba
  • Fácil instalación: Plug & Play
  • Idóneo para montaje en perfiles de puertas o marcos
  • Versión clara

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de SLENDER-13M-E5-V31

EmisorSLENDER-T
ReceptorSLENDER-R
Distancia útil operativa0,5 ... 13 m
Distancia útil límite18 m
Cantidad de haces del campo protector1
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna 950 nm
IdentificaciónCE
Diámetro del haz de luzaprox. 4,8 m a una distancia de 13 m
Ángulo de apertura20 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña100000 Lux
Indicación de trabajoEmisor: LED verde
Indicación de la funciónreceptor LED verde: Haz de luz cortado
El LED se ilumina en rojo cuando la salida está activa
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente de trabajoIBEmisor: ≤ 25 mA
receptor: ≤ 10 mA
Entrada de Testexistente
Tipo de salidaPNP
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro programable
Señal de salidamáx. 200 mA
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Resistente a cortocircuitosi
Retardo de arranque/Caidacuando el haz de luz no se obstruye nuevamente, el relé también cambia 25 ms Retraso
Tiempo de respuesta≤ 25 ms
Norma del productoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Grado de protecciónIP67 según EN 60529
ConexiónConector macho M8, 4 polos
Material
CarcasaPC transparente
Masa12 g
Dimensiones
Altura83 mm
Anchura12 mm
Profundidad12,5 mm