Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS-MF1-xxx Befestigungsschnur

Befestigungsschnur zur einfachen und sicheren Fixierung der Codeschiene in der Profilschiene

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache und schnelle Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS-MF1-xxx

Länge1 ... 100 m
Betriebstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
MaterialPolyethylen (PE)
Masse5 g / m