Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS-MF1-xxx Cable de fijación

Cable de fijación para una instalación fácil y segura del riel codificado en el riel de perfil

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje fácil y rápido
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS-MF1-xxx

Longitud1 ... 100 m
Temperatura de trabajo-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
MaterialPolietileno (PE)
Masa5 g / m