Wählen Sie Ihr Land

Global

ICA-IIOT-KIT2G-IO-BTC-BOSCH IIoT-StartersetIndustrial Communication

IIoT-Starter-Kit mit IP67 EtherNet/IP Master

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Erleben Sie die Vorteile von IO-Link
  • Erfahren Sie, wie einfach es ist, IO-Link-Daten in Ihre I4.0-Strategie zu integrieren
  • Kurzanleitung für grundlegende Konnektivität mit dem IO-Link-Master
  • Detaillierte Anweisungen für die MQTT- und OPC UA-Konnektivität
  • EtherNet/IP-Schnittstelle

Mehr anzeigen

IO-Link interface
MQTT interface
OPC UA interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Details ICA-IIOT-KIT2G-IO-BTC-BOSCH

Funktion
Funktion

Erfahren Sie, wie Sie Sensordaten mit diesem IIoT-Starterset und unseren einfach zu bedienenden IO-Link-Mastern visualisieren und analysieren können. Jedes Set enthält die folgenden Komponenten für einen schnellen Einstieg:

  • Einen IO-Link-Master mit 8 Eingängen/Ausgängen

  • Zwei IO-Link-Schwingungssensoren

  • Alle erforderlichen Kabel, einschließlich Ethernet-Bus-Kabel und Verbindungskabel mit Buchse

  • Einen industrietauglichen Box Thin Client für den Dauerbetrieb, der moderne Ultra HD-Setups (4K) mit 60 Hz unterstützt

  • Ein Netzteil PS1000 von Pepperl+Fuchs (100 VAC bis 240 VAC Weitbereichseingang; Ausgang 24 VDC, 5 A, 120 W)

Das Set enthält eine Liste mit Protokolldetails sowie Anweisungen, die den Benutzer durch die Einrichtung und die IO-Link-Master-Konfigurationen führen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Hinweise zu Produktinformationen von Pepperl+Fuchs“

Pepperl+Fuchs-Gruppe

Tel.: +49 621 776-0

www.pepperl-fuchs.com

E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Schaltbild
SchaltbildSchaltbild PD-F4B00E2B