Seleccione su país

Visite el sitio web global

ICA-IIOT-KIT2G-IO-BTC-BOSCH IIoT Starter KitIndustrial Communication

IIoT Starter Kit with IP67 EtherNet/IP Master

Ventajas clave de un vistazo

  • Experience the benefits of IO-Link
  • See how simple it is to integrate IO-Link data into your I4.0 strategy
  • Quick start guide for basic connectivity to the IO-Link master
  • Detailed instructions for MQTT and OPC UA connectivity
  • EtherNet/IP interface

Mostrar más

IO-Link interface
MQTT interface
OPC UA interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Detalles ICA-IIOT-KIT2G-IO-BTC-BOSCH

Función
Función

Learn how to visualize and analyze sensor data with this IIoT starter kit and our simple-to-use IO-Link masters. Each kit includes the following components to get you started:

  • An IO-Link master with 8 inputs/outputs

  • Two IO-Link vibration sensors

  • All the necessary cabling, including an Ethernet bus cable and female cordset

  • An industrial-grade box thin client for 24/7 operation, supporting modern Ultra HD (4K) setups with 60 Hz

  • A Pepperl+Fuchs PS1000 power supply (100 VAC to 240 VAC wide range input; output 24 VDC, 5A, 120 W)

The kit includes a list of protocol details, as well as instructions that walk the user through setup and IO-Link master configurations.

Refer to "General Notes Relating to Pepperl+Fuchs Product Information"

Pepperl+Fuchs Group

Tel: +49 621 776-0

www.pepperl-fuchs.com

E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Diagrama de cableado
Diagrama de cableadoDiagrama de cableado PD-F4B00E2B

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.