Wählen Sie Ihr Land

Global

V15-G-S-YE35M-PUR-A1-V15-G Verbindungskabel

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel schweißperlenbeständig gelb, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verbesserte Schweißperlenbeständigkeit
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Robotertauglich / Torsionsgeeignet
  • Schutzart IP66 / IP68 / IP69
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • UL-gelistet für die USA und Kanada
  • Halogenfrei
  • Erfüllt VASS6-Standard
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15-G-S-YE35M-PUR-A1-V15-G

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitUL 1581; DIN EN 60332-2-2
LABS-KonformitätVW-PV 3.10.7
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815
BleifreiheitRoHS-Richtlinie 2011/65/EU
ÖlbeständigkeitDIN EN 60811-2-1
UL-ZulassungAWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (Kabel)
UL File NumberE231213
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
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
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser5,3 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 80 N / 300 mm
Mantelfarbegelb (ähnlich RAL 1021)
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Ader 5: grau
Aderaufbau42 x 0,1 mm ∅
LängeL35 m
KabelkurzzeichenLi F 9Y 11Y 5 x 0,34
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 5000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Verfahrwegmax. 5 m
Beschleunigungmax. 5 m/s2
Torsionszyklenmin. 1000000
Torsionsbeanspruchung± 180 °/m
LABS-Freiheitja
Halogenfreiheitja
Bleifreiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, gelb
DichtungFKM
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-2
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPP
Schweißperlenbeständigkeitja
Schweißspritzerbeständigkeitja
Chemische Beständigkeitgut
Ölbeständigkeitja
Kühlschmierstoff-Beständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitFT2
Kabelbeschriftungstülle2x PUR transparent , am Kabel montiert