Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15-G-S-YE35M-PUR-A1-V15-G Cable de conexión

Juego de cables con conector hembra M12 recto a conector macho M12 recto con codificación A, 5 pines, cable PUR amarillo resistente a escorias de soldadura, homologación UL, apto para cadena de arrastre, resistente a la torsión

Ventajas clave de un vistazo

  • Mayor resistencia a escorias de soldadura
  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • Compatible con robots / Adecuado para torsión
  • Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Homologación UL para EE. UU. y Canadá
  • sin halógeno
  • Cumple con el estándar VASS6
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15-G-S-YE35M-PUR-A1-V15-G

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadUL 1581; DIN EN 60332-2-2
Conformidad con PWISVW-PV 3.10.7
Sin halógenosDIN VDE 0472-815
Sin plomoDirectiva RoHS 2011/65/UE
Resistencia al aceiteDIN EN 60811-2-1
Autorización ULESTILO AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable)
Número UL FileE231213
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento5,3 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 80 N / 300 mm
Color de cubiertaamarillo (similar a RAL 1021)
Número de núcleos5
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Núcleo 5: gris
Construcción del núcleo42 x 0,1 mm ∅
LongitudL35 m
Código de cableLi F 9Y 11Y 5 x 0,34
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 5000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversalmáx. 5 m
Aceleraciónmax. 5 m/s2
Ciclos de torsiónmin. 1000000
Esfuerzo de torsión± 180 °/m
Sin PWISsi
Sin halógenossi
Sin plomosi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaPoliuretano termoplástico, amarillo
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia a escorias de soldadurasi
Resistencia a salpicaduras de soldadurasi
Resistencia químicabueno
Resistencia al aceitesi
Resistencia del lubricante de refrigeraciónsi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadFT2
Funda de marcado de cable2x PUR transparente , fijado al cable