Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN5-11K8-N-V8 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 5 mm nicht bündig

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NBN5-11K8-N-V8

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstandsn5 mm
Einbaunicht bündig
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 4,05 mm
Ausgangsart2-Draht
BetriebsspannungUB5 ... 15 V
Schaltfrequenzf0 ... 2000 Hz
HystereseH0,05 ... 0,75 mm
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 2,7 mA
Messplatte erfasst≤ 1,8 mA
MTTFd8162 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartLötanschluss
GehäusematerialPA
SchutzartIP67
Abmessungen
Länge6,5 mm
Durchmesser10 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.