Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN5-11K8-N-V8 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 5 mm no enrasado

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NBN5-11K8-N-V8

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de mediciónsn5 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 4,05 mm
Tipo de salida2-hilos
Tensión de trabajoUB5 ... 15 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 2000 Hz
HistéresisH0,05 ... 0,75 mm
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 2,7 mA
Placa de medición detectada≤ 1,8 mA
MTTFd8162 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConexión de soldadura
Material de la carcasaPA
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Longitud6,5 mm
Diámetro10 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.