Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-SLD-Ex2.1545-Y1 Ventilsteuerbaustein

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist)
  • Ausgang 45 mA bei 15 V DC
  • Leitungsfehlertransparenz (LFT)
  • Immun gegen Testpulse

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-SLD-Ex2.1545-Y1

SignaltypBinärausgang
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
BemessungsspannungUr18 ... 30 V DC
Leistungsaufnahmemax. 3,5 W bei 45 mA Ausgangsstrom
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7, 8, 9
Prüfimpulslängemax. 2 ms von DO-Karte
Signalpegelschleifengespeist
1-Signal: 18 ... 30 V DC
0-Signal: 0 ... 5 V DC
busgespeist
1-Signal: 15 ... 30 V DC (Strom begrenzt auf 5 mA)
0-Signal: 0 ... 5 V DC
BemessungsstromIr0-Signal: typ. 1,6 mA bei 1,5 V DC; typ. 8 mA bei 3 V DC (maximaler Leckstrom DO-Karte)
1-Signal: ≥ 20 mA (minimaler Laststrom DO-Karte)
Einschaltstrom≤ 200 mA nach 100 µs
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKanal 1: Klemmen 1+, 2-, 3-
Kanal 2: Klemmen 4+, 5-, 6-
InnenwiderstandRica. 167 Ω
StromIe45 mA
SpannungUe≥ 15 V
StrombegrenzungImax45 mA
LeerlaufspannungUsmin. 23,6 V
Lastnominal 0,05 ... 20 kΩ , gültiger Bereich für Leitungsfehlerüberwachung (LFD)
Anzugs-/Abfallverzögerung≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Leitungsfehlerüberwachung
Prüfstrommax. 350 µA , berechnet mit ILFD = 3,3 V / (10 kΩ + RLast)
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Versorgung/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (Industriebereiche) , EN IEC 61326-3-2:2018
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) , beide Kanäle in der Betriebsart busgespeist konfiguriert
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , alle anderen Konfigurationen
erweiterter Umgebungstemperaturbereich bis 70 °C (158 °F) für andere Konfigurationen, notwendige Montagebedingungen siehe Handbuch
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungFIDI 21 ATEX 0091 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
AusgangEx ia
Alternative Parameter siehe Zertifikat.
SpannungUo25,2 V
StromIo52 mA
LeistungPo850 mW (Kennlinie eckig)
Innerer WiderstandRi167 Ω
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Eingang
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Sammelfehlermeldung
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0488
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx FIDI 21.0009X
IECEx-KennzeichnungEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.