Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-SLD-Ex2.1545-Y1 Controlador de solenoide

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo)
  • Salida 45 mA con 15 V CC
  • Transparencia de fallo de línea (LFT)
  • Inmunidad de pulso de prueba

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-SLD-Ex2.1545-Y1

Tipo de señalSalida digital
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de mediciónUr18 ... 30 V CC
Consumo de potenciamax. 3,5 W a 45 mA corriente de salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7, 8, 9
Longitud de pulso de pruebamax. 2 ms de tarjeta DO
Nivel de la señalalimentado por bucle
Señal 1: 18 ... 30 V CC
señal 0: 0 ... 5 V CC
alimentación por bus
Señal 1: 15 ... 30 V CC (corriente limitada a 5 mA)
Señal 0: 0 ... 5 V CC
Corriente de mediciónIrSeñal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO)
1-señal: ≥ 20 mA (tarjeta DO de corriente de carga mínima)
Corriente de conexión≤ 200 mA tras 100 µs
Lado de conexiónLado de campo
Conexióncanal 1: terminales 1+, 2-, 3-
canal 2: terminales 4+, 5-, 6-
Resistencia internaRiaprox. 167 Ω
CorrienteIe45 mA
TensiónUe≥ 15 V
Límite de corrienteImax45 mA
Tensión en vacíoUsmin. 23,6 V
Carganominal 0,05 ... 20 kΩ , rango válido para la detección de fallos de línea (LFD)
Retardo de arranque/Caida≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Supervisión de fallos de conducción
Corriente de pruebamax. 350 µA , calculado por ILFD = 3,3 V/(10 kΩ + RCarga)
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Red / Salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (entornos industriales) , EN IEC 61326-3-2:2018
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) , ambos canales configurados en el modo de funcionamiento de alimentación por bus
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , resto de configuraciones
rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F); para otras configuraciones, consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEFIDI 21 ATEX 0091 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SalidaEx ia
Consulte el certificado para conocer los parámetros alternativos.
TensiónUo25,2 V
CorrienteIo52 mA
AlimentaciónPo850 mW (curva característica angular)
Resistencia internaRi167 Ω
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Entrada
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Mensaje de error en grupo
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms
Salida/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0488
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx FIDI 21.0009X
Marcas de IECExEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.