Wählen Sie Ihr Land

Global

CBL-PVC-BU-04x075-100M Rohkabel-Meterware

Kabel, PVC/PVC, 4-adrig blau

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten CBL-PVC-BU-04x075-100M

BetriebsspannungUBmax. 300 V AC/DC
EntflammbarkeitIEC 60332-2-1
Umgebungstemperatur
Kabel, fest verlegt-15 ... 105 °C (5 ... 221 °F)
Kabel, beweglich-15 ... 105 °C (5 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser6,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 6 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 3 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbeblau (ähnlich RAL 5015)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,75 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Aderaufbau24 x 0,2 mm ∅
LängeL100 m
KabelkurzzeichenLi YY 4 x 0,75
Masse5070 g
Kabel
MantelPVC
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPVC
Entflammbarkeitflammwidrig