Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBL-PVC-BU-04x075-100M Cable bruto a granel

Cable, PVC/PVC, azul de 4 núcleos

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de CBL-PVC-BU-04x075-100M

Tensión de trabajoUBmáx. 300 V CA/CC
CombustibilidadIEC 60332-2-1
Temperatura ambiente
Cable, instalación fija-15 ... 105 °C (5 ... 221 °F)
Cable flexible-15 ... 105 °C (5 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento6,8 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión>6 x diámetro de cable, instalación móvil
> 3 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertaazul (similar a RAL 5015)
Número de núcleos4
Sección transversal0,75 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo24 x 0,2 mm ∅
LongitudL100 m
Código de cableLi YY 4 x 0,75
Masa5070 g
Cable
RevestimientoPVC
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPVC
Combustibilidadantiinflamable