Wählen Sie Ihr Land

Global

CBL-PVC-GY-3x2x014-100M Rohkabel-Meterware

Kabel, PVC/PVC, 6-adrig grau, paarverseilt, Gesamtschirm

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten CBL-PVC-GY-3x2x014-100M

BetriebsspannungUBmax. 300 V AC/DC
Prüfspannung1200 V
Durchgangswiderstandmax. 138 Ω / km
Induktivitätca. 650 µH / km
Kapazitätca. 120 nF / km (Ader/Ader)
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2
Umgebungstemperatur
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser5,8 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 6 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7032)
Aderzahl6
Aderquerschnitt0,14 mm2
AdernfarbeAder 1: weiß
Ader 2: braun
Ader 3: grün
Ader 4: gelb
Ader 5: grau
Ader 6: pink
Aderaufbau3 x 2 x 0,14 mm2
paarverseilt , Gesamtschirm
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung
LängeL100 m
Masse48 kg/km
KabelkurzzeichenLi Y CY 3 x 2 x 0,14
Kabel
MantelPVC
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPVC
EntflammbarkeitFlammwidrig