Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBL-PVC-GY-3x2x014-100M Cable bruto a granel

Cable, PVC/PVC, 6 núcleos grises, pares trenzados, protección general

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de CBL-PVC-GY-3x2x014-100M

Tensión de trabajoUBmáx. 300 V CA/CC
Tensión de prueba1200 V
Resistencia de tránsitomax. 138 Ω / km
Inductanciaaprox. 650 µH / km
Capacidadaprox. 120 nF / km (hilo/hilo)
CombustibilidadIEC 60332-1-2
Temperatura ambiente
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento3
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento5,8 mm
Radio de flexión>15 x diámetro de cable, instalación móvil
>6 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertagris (similar a RAL 7032)
Número de núcleos6
Sección transversal0,14 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: blanca
Núcleo 2: marrón
Núcleo 3: verde
Núcleo 4: amarillo
Núcleo 5: gris
Núcleo 6: fucsia
Construcción del núcleo3 x 2 x 0,14 mm2
pares trenzados , protección general
BlindajeCobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento
LongitudL100 m
Masa48 kg/km
Código de cableLi Y CY 3 x 2 x 0,14
Cable
RevestimientoPVC
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPVC
CombustibilidadAntiinflamable