Wählen Sie Ihr Land

Global

CBL-PUR-GY-3x2x025-100M Rohkabel-Meterware

Kabel, PUR/PP, 6-adrig grau, paarverseilt, Gesamtschirm, UL-zugelassen, schleppkettentauglich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Robotertauglich / Torsionsgeeignet
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • UV-beständig
  • Ölbeständig
  • cURus-Zulassung
  • Halogenfrei

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten CBL-PUR-GY-3x2x025-100M

BetriebsspannungUBmax. 500 V AC/DC
Prüfspannung1500 V
Durchgangswiderstandmax. 79 Ω / km
Induktivitätca. 650 µH / km
Kapazitätca. 60 nF / km (Ader/Ader)
EntflammbarkeitUL 1581 , IEC 60332-1-2
HalogenfreiheitIEC 60754-1
UV-BeständigkeitDIN EN ISO 4892-2-A
ÖlbeständigkeitEN 50363-6
UL-ZulassungAWM STYLE 21576 AWM I/II A/B 80°C 500V FT2
Umgebungstemperatur
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser7 mm
Biegeradius> 7,5 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 4 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7001)
Aderzahl6
Aderquerschnitt0,25 mm2
AdernfarbeAder 1: weiß
Ader 2: braun
Ader 3: grün
Ader 4: gelb
Ader 5: grau
Ader 6: pink
Aderaufbau3 x 2 x 0,25 mm2
paarverseilt , Gesamtschirm
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung
LängeL100 m
Masse72 kg/km
KabelkurzzeichenLi 9Y C11Y 3 x 2 x 0,25
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 5000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Verfahrwegmax. 5 m
Beschleunigungmax. 3 m/s2
Torsionszyklenmin. 2000
Torsionsbeanspruchung± 150 °/m
Masse6234 g
Halogenfreiheitja
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPP
UV-Beständigkeitja
Ölbeständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitFT2