Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBL-PUR-GY-3x2x025-100M Cable bruto a granel

Cable, PUR/PP, gris de 6 núcleos, pares trenzados, blindaje general, aprobado por UL, adecuado para cadena de arrastre

Ventajas clave de un vistazo

  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • Compatible con robots / Adecuado para torsión
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Resistentes a los rayos UV
  • Resistente al aceite
  • Homologación cURus
  • sin halógeno

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de CBL-PUR-GY-3x2x025-100M

Tensión de trabajoUBmáx. 500 V CA/CC
Tensión de prueba1500 V
Resistencia de tránsitomax. 79 Ω / km
Inductanciaaprox. 650 µH / km
Capacidadaprox. 60 nF / km (hilo/hilo)
CombustibilidadUL 1581 , IEC 60332-1-2
Sin halógenosIEC 60754-1
Resistencia a los rayos UVDIN EN ISO 4892-2-A
Resistencia al aceiteEN 50363-6
Autorización ULAWM STYLE 21576 AWM I/II A/B 80°C 500V FT2
Temperatura ambiente
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento7 mm
Radio de flexión>7,5 x diámetro de cable, instalación móvil
>4 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertagris (similar a RAL 7001)
Número de núcleos6
Sección transversal0,25 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: blanca
Núcleo 2: marrón
Núcleo 3: verde
Núcleo 4: amarillo
Núcleo 5: gris
Núcleo 6: fucsia
Construcción del núcleo3 x 2 x 0,25 mm2
pares trenzados , protección general
BlindajeCobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento
LongitudL100 m
Masa72 kg/km
Código de cableLi 9Y C11Y 3 x 2 x 0,25
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 5000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversalmáx. 5 m
Aceleraciónmax. 3 m/s2
Ciclos de torsiónmin. 2000
Esfuerzo de torsión± 150 °/m
Masa6234 g
Sin halógenossi
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia a los rayos UVsi
Resistencia al aceitesi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadFT2