Wählen Sie Ihr Land

Global

SPK 6x0,25mm² BL900/4000/350 Spiralkabel

Spiralkabel, PUR/PUR, 6-adrig schwarz

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • UV-beständig
  • Halogenfrei
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten SPK 6x0,25mm² BL900/4000/350

Individuelle Anpassungabgemantelt , mit Aderendhülse
BetriebsspannungUBmax. 300 V AC/DC
Produktnormin Anlehnung an VDE 0250
ÖlbeständigkeitDIN VDE 0472
Umgebungstemperatur-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,7 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl6
Aderquerschnitt0,25 mm2
AdernfarbeAder 1: weiß
Ader 2: braun
Ader 3: grün
Ader 4: gelb
Ader 5: schwarz
Ader 6: pink
Aderaufbau14 x 0,15 mm ∅
LängeL5,25 m Auszugslänge max. 3,6 m BL: 900 mm
A1: 4000 mm A2: 44 mm A3: 6 mm
B1: 350 mm B2: 44 mm B3: 6 mm
KabelkurzzeichenLi 12Y 11Y 6 x 0,25
Masse250 g
Halogenfreiheitja
Kabel
MantelPUR
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationTPE-E
UV-Beständigkeitja
Ölbeständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja