Seleccione su país

Visite el sitio web global

SPK 6x0,25mm² BL900/4000/350 Cable en espiral

Cable en espiral, PUR/PUR, negro de 6 núcleos

Ventajas clave de un vistazo

  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Resistentes a los rayos UV
  • sin halógeno
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de SPK 6x0,25mm² BL900/4000/350

Personalizaciónrevestimiento cubiertos , con puntera para terminales
Tensión de trabajoUBmáx. 300 V CA/CC
Norma del productobasándose en VDE 0250
Resistencia al aceiteDIN VDE 0472
Temperatura ambiente-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,7 mm
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos6
Sección transversal0,25 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: blanca
Núcleo 2: marrón
Núcleo 3: verde
Núcleo 4: amarillo
Núcleo 5: negro
Núcleo 6: fucsia
Construcción del núcleo14 x 0,15 mm ∅
LongitudL5,25 m longitud de extensión max. 3,6 m BL: 900 mm
A1: 4000 mm A2: 44 mm A3: 6 mm
B1: 350 mm B2: 44 mm B3: 6 mm
Código de cableLi 12Y 11Y 6 x 0,25
Masa250 g
Sin halógenossi
Cable
RevestimientoPUR
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloTPE-E
Resistencia a los rayos UVsi
Resistencia al aceitesi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi