Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-R202-03-Quick-Clamp Montagehilfe

Montagehilfe für Sensoren zur Montage auf Rundstab d=12 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache Handhabung durch Klemmtechnik
  • Sensormontage mit Klemmverbindung
  • Rundstabmontage mit Schraubverbindung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-R202-03-Quick-Clamp

MaterialMetall / Zinkdruckguss
VerschraubungSchrauben zum Zusammenbau enthalten
Masseca. 135 g
Anzugsdrehmoment6 Nm (max.)
HinweisAuf allen Achsen stufenlos verstellbar
SerieR200 , R201 , R202