Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-R202-03-Quick-Clamp Ayuda de montaje

Herramienta de soporte para instalar sensores en una varilla redonda con diámetro de 12 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Funcionamiento sencillo gracias a la tecnología de terminales
  • Montaje del sensor a través de la conexión del terminal
  • Montaje en varilla redonda mediante conexión roscada
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-R202-03-Quick-Clamp

Materialmetal / Zinc presofundido
Conexión protegidaTornillos de montaje incluidos
Masaaprox. 135 g
Par de apriete6 Nm (máx.)
NotaAjuste infinito en todos los ejes
SerieR200 , R201 , R202