Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

WS-UCC2500-F406-B41-01-02-IBC Ultraschall-FunksensorWILSEN.sonic.level

Ultraschall-Funksensor mit LoRaWAN-Schnittstelle, speziell für Füllstandsüberwachung in Intermediate Bulk Containern (IBC), Erfassungsbereich 150 ... 2500 mm, Auflösung 1 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • LoRaWAN-EU868-Frequenzprofil
  • Zur direkten Montage im 2-Zoll-Gewinde des Deckels von Intermediate Bulk Containern (IBC)
  • Batteriebetrieben
  • Datenübertragung über LoRaWAN
  • LoRaWAN-Downlink-Kanal für Abfrage und Anpassung von Parameterwerten
  • Bluetooth-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Diagnose

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Bluetooth® interface
LoRaWAN® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WS-UCC2500-F406-B41-01-02-IBC

ErfassungsartUltraschall
Erfassungsbereich150 ... 2500 mm
Blindzone0 ... 150 mm
Auflösung1 mm
Messintervall5 min ... 24 h
GPS-Sensorzur Geo-Positionsbestimmung
Erfassungshäufigkeit30 min ... 24 h
Temperatursensor
Auflösung0,5 °C
Genauigkeit± 2 °C
BatterietypHochleistungs-Lithium-Batterie 3,6 V , 13000 mAh
BetriebsdauerBatterielebensdauer ca. 10 Jahre bei mitteleuropäischen Umgebungsbedingungen, 3 Messungen und Funkübertragungen pro Tag bei ausreichender Netzabdeckung.
SchnittstellentypBluetooth 5.0 LE
Sendeleistung+ 8 dBm
Frequenzbereich2402 ... 2480 MHz
SchnittstellentypLoRaWAN
SpezifikationLoRaWAN-Schnittstellen-Spezifikation V1.0.3
GerätetypLoRaWAN-Klasse-A-Gerät
Downlink-Kanalja
Sendefrequenz868 MHz
Sendeleistung+ 8 dBm
Frequenzbereich863 ... 870 MHz (Europa)
Übertragungsintervall5 min ... 24 h
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 301 489-17 V3.2.4:2020
EN 301 489-19 V2.1.1:2019
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.1.1:2017
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 63000:2018
Mech. BelastbarkeitEN 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
SchockfestigkeitEN 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
SchwingungsfestigkeitEN 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Klimatische BedingungenEN 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP66 / IP67
Material
GehäusePC (UL94-V0)
WandlerPTFE-beschichtet
Front: PBT
Gewinde: POM
Masse550 g
Abmessungen
Höhe85 mm
Breite81 mm
Länge150,8 mm
VoreinstellungLoRaWAN-Übertragungsintervall = 24 h
LoRaWAN-Downlink-Kanal = aktiviert
LoRaWAN-Downlink-Bestätigung = aktiviert
GPS = deaktiviert
Schallkeulebreit
Übertragungsintervall24 h
Messintervall24 h

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.

Verwandte Newsartikel und Anwendungen

Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.