Wählen Sie Ihr Land

Global

ST 04 Sensortester

Sensor-Tester

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zwei LEDs (NPN/PNP) für die Anzeige des Schaltzustands
  • Testfelder auf dem Gerät: Magnet, Reflektor, Induktiv
  • Geeignet für Ultraschallsensoren
  • Einsetzbar für 3- und 4-Draht-Sensoren in NPN- und PNP-Technik sowie mit Gegentaktausgängen
  • Leichter Anschluss durch Schnellspannklemmen
  • Optische und akustische Anzeige
  • Stoßschutz durch abnehmbare Silikon-Hülle

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ST 04

BedienelementeFolientastatur :
ON / OFF
TEACH
LED grünim Betrieb
LED gelbSchaltzustand
BetriebsspannungUBEingangsspannung 4,5 V DC
Eingangsspannung 12 V DC mit Netzteil
Ausgangsspannung 18 V DC
LeerlaufstromI040 mA
Strombelastbarkeitmax. 60 mA batteriebetrieben , 240 mA mit Netzteil
SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
SchutzartIP21
Anschluss4x Schnellspannklemme
braun L+
schwarz IN
weiß TEACH
blau L-
Material
GehäuseABS, schwarz
SchutzhülleSilikon
Masse394 g
Abmessungen
Höhe141 mm
Breite82 mm
Tiefe34 mm
Hinweisgeeignet für PNP , NPN und Sensoren mit Gegentaktausgang
Lieferumfang1x Sensor-Tester , 1x Silikon-Schutzhülle
Optionales ZubehörSensor Anschlusskabel CBL-SET-ST 04
Netzteil 12 V DC, Hohlstecker ∅ außen 3,5 mm ∅ innen 1,5 mm
Notwendiges Zubehör3x Batterie AA 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.