Seleccione su país

Visite el sitio web global

ST 04 Probador de sensor

Tester para Sensores

Ventajas clave de un vistazo

  • Dos LEDs (NPN/PNP) para el Display del estado de conmutación
  • Áreas de prueba del dispositivo: imán, reflexión, inducción
  • Adecuado para sensores ultrasónicos
  • Se puede utilizar para sensores de 3 y 4 hilos en técnicas NPN y PNP, así como con salidas en contrafase
  • Conexión fácil gracias a los enchufes de acoplamiento rápido.
  • Indicación óptica y acústica
  • Protección contra impactos mediante carcasa de silicona

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ST 04

Elementos de mandoTeclado de membrana :
Act. / APAGADO
TEACH
LED verdeen marcha
LED amarilloEstado de conmutación
Tensión de trabajoUBtensión de entrada 4,5 V CC
tensión de entrada 12 V CC con Partes de la red
tensión de salida 18 V CC
Corriente en vacíoI040 mA
Carga de corriente máx. 60 mA funciona con baterías , 240 mA con Partes de la red
Grado de protecciónEN 60529
Temperatura ambiente-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Grado de protecciónIP21
Conexión4x Terminal de abrazadera de acción rápida
marrón L+
negro IN
blanca TEACH
azul L-
Material
CarcasaABS, negro
Funda protectorasilicona
Masa394 g
Dimensiones
Altura141 mm
Anchura82 mm
Profundidad34 mm
Notaadecuado para PNP , NPN y Sensores con Salida de contrafase
Volumen de suministro1x Tester para Sensores , 1x funda protectora de silicona
Accesorios opcionalesCables de conexión del sensor CBL-SET-ST 04
Fuente de alimentación de 12 VCC, conector cilíndrico exterior ∅ de 3,5 mm, interior de ∅ 1,5 mm
Accesorios necesarios3x Batteria AA 1,5 V (no forma parte del volumen de suministro)

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.