Wählen Sie Ihr Land

Global

P-F213-PROG-USB Programmieradapter

Programmieradapter für PCV-, PXV- und PGV-F213-Leseköpfe

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zur Konfiguration von F213-Geräten
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten P-F213-PROG-USB

Anschluss fürPC
SchnittstellentypUSB 2.0
Anschluss fürLesekopf
SchnittstellentypCOM
AnschlussartKlemmblock ≤ 1,5 mm2
D-Sub-Buchse 9-polig (ohne Funktion)
USB-Buchse Typ B
LieferumfangProgrammieradapter