Wählen Sie Ihr Land

Global

JPT4-W-8M-PVC Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, Junior Power Timer abgewinkelt, 4-polig, PVC-Kabel grau

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP69K
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten JPT4-W-8M-PVC

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformJunior Power Timer
Ausführunggewinkelt
Polzahl4
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUB12 ... 14 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 13 A
SchutzartEN 60529
Produktnormin Anlehnung an IEC 60227-5 und DIN EN 50525-2-51
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Steckverbinder
LosrüttelsicherungSchiebeverriegelung
SchutzartIP69K
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser6,2 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 4 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7001)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,75 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: schwarz
Ader 3: grau
Ader 4: blau
LängeL8 m
KabelkurzzeichenLi YY 4 x 0,75
Masse560 g
Steckverbinder
GriffkörperTPU, schwarz
Kabel
MantelPVC
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPVC
Entflammbarkeitflammwidrig