Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS3-GT09-P1 WCS3-Führungswagen

WCS3-Führungswagen für den WCS3B-Lesekopf

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Garantiert optimale Lage zwischen Lesekopf und Codeschiene
  • Kunststoffrollen
  • Aufnahme von Reinigungsbürsten möglich
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS3-GT09-P1

Überfahrgeschwindigkeitv≤ 8 m/s
Betriebstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
FührungswagenStahl, verzinkt
Laufrollenrostfreier Stahl
LaufflächeTPU, schwarz
Masse1250 g