Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS3-GT09-P1 Carro guía WCS3

Carro guía WCS3 para el cabezal de lectura WCS3B

Ventajas clave de un vistazo

  • Garantizada posición óptima entre el cabezal de lectura y el riel de código
  • Rodillos de plástico
  • Posibilidad de alojar cepillos de limpieza
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS3-GT09-P1

Velocidad de sobrepasov≤ 8 m/s
Temperatura de trabajo-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Carro guíaAcero, galvanizado
Ruedasacero inoxidable
Superficie de rodaduraTPU, negro
Masa1250 g