Wählen Sie Ihr Land
UB6000-F42-2EP-IO-V15 Ultraschallsensor
Ultraschallsensor mit IO-Link Schnittstelle in kubischer Bauform und 2 Gegentaktausgängen
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- IO-Link-Schnittstelle für Prozessdaten, Parametrierung und Diagnose
- Breite der Ultraschall-Keule wählbar
- Teach-In
- 2 Gegentaktausgänge
- Schutzart IP67
Mehr anzeigen
Vorzugstyp


























Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten UB6000-F42-2EP-IO-V15
| Erfassungsbereich | 350 ... 6000 mm | |
| Einstellbereich | 400 ... 6000 mm | |
| Blindzone | 0 ... 350 mm | |
| Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
| Wandlerfrequenz | ca. 65 kHz | |
| Ansprechverzug | 312 ms | |
| Sensorzykluszeit | ≥ 78 ms | |
| Temperatureinfluss | ≤ ± 0,75 % des Endwertes 20 Minuten nach dem Einschalten |
| Nichtflüchtiger Speicher | EEPROM | |
| Schreibzyklen | 300000 |
| LED grün | permanent an: Power on blinkend mit kurzer Unterbrechung: IO-Link-Modus | |
| LED gelb | permanent an: Objekt im Auswertebereich blinkend: Programmierung der Schaltpunkte | |
| LED rot | permanent an: Störung blinkend: Programmierung der Schaltpunkte, Objekt nicht erkannt schnell blinkend: Kurzschluss oder Übertemperatur |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 85 mA |
| Leistungsaufnahme | P0 | ≤ 1200 mW |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 300 ms |
| Schnittstellentyp | IO-Link | |
| IO-Link-Version | 1.1.4 | |
| Geräteprofil | Smart Sensor - SSP 4.1.1 | |
| Prozessdaten | Eingang: 32 Bit - Messwert 16 Bit - Skalierung 8 Bit - Schaltsignale 2 Bit | |
| Hersteller-ID | 1 (0x0001) | |
| Geräte-ID | 3147528 (0x300708) | |
| Übertragungsrate | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Min. Zykluszeit | 3,3 ms | |
| "SIO Mode"-Unterstützung | ja | |
| Kompatibler Masterport-Typ | Class A (Adapterkabel laut Zubehör verwenden) Class B (3-poligen Adapter oder 3-poliges Kabel verwenden) |
| Bezeichnung | ||
| Eingangstyp | 1 Lerneingang | |
| Pegel (Auswertegrenze 1) | 0 ... 0,6 V | |
| Pegel (Auswertegrenze 2) | 3,7 V ... UB | |
| Eingangsimpedanz | > 4,7 kΩ | |
| Impulsdauer | ≥ 1 s |
| Ausgangstyp | 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt | |
| Bemessungsbetriebsstrom | Ie | 100 mA , kurzschluss-/überlastfest |
| Schaltfrequenz | 2 Hz | |
| Spannungsfall | ≤ 2,5 V | |
| Reproduzierbarkeit | ≤ ± 0,1 % vom Endwert | |
| Abstandshysterese | 1 % des eingestellten Schaltabstandes (Werkseinstellung), programmierbar , min. 1 mm | |
| Reststrom | ≤ 100 µA |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | ||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Stecker | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 200 g | ||||||||||
| Anzugsmoment Befestigungsschrauben | max. 3 Nm | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Ausgang 1 | naher Schaltpunkt: 400 mm ferner Schaltpunkt: 6000 mm Ausgangsfunktion: Schaltpunktfunktion Ausgangsverhalten: Schließer | |
| Ausgang 2 | naher Schaltpunkt: 6000 mm ferner Schaltpunkt: 6000 mm Ausgangsfunktion: Schaltpunktfunktion Ausgangsverhalten: Schließer | |
| Schallkeule | breit |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.