Wählen Sie Ihr Land
UB6000-F42-U-V15 Ultraschallsensor
Ultraschallsensor mit 1 Analogausgang in kubischer Bauform
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Analogausgang 0 V ... 10 V
- Breite der Ultraschall-Keule wählbar
- Teach-In
- Synchronisationsmöglichkeiten
- Schutzart IP67
Mehr anzeigen












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten UB6000-F42-U-V15
| Erfassungsbereich | 350 ... 6000 mm | |
| Einstellbereich | 400 ... 6000 mm | |
| Blindzone | 0 ... 350 mm | |
| Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
| Wandlerfrequenz | ca. 65 kHz | |
| Ansprechverzug | 312 ms | |
| Sensorzykluszeit | ≥ 78 ms | |
| Temperatureinfluss | ≤ ± 0,75 % des Endwertes 20 Minuten nach dem Einschalten |
| Nichtflüchtiger Speicher | EEPROM | |
| Schreibzyklen | 300000 |
| LED grün | permanent an: Power on blinkend: Standby-Betrieb | |
| LED gelb | permanent an: Objekt im Auswertebereich blinkend: Programmierung der Auswertegrenzen | |
| LED rot | permanent an: Störung blinkend: Programmierung der Auswertegrenzen, Objekt nicht erkannt schnell blinkend: Kurzschluss oder Übertemperatur |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 85 mA |
| Leistungsaufnahme | P0 | ≤ 1200 mW |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 300 ms |
| Ein-/Ausgangsart | 1 Synchronisationsanschluss, bidirektional | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Synchronisationsfrequenz | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Eingangstyp | 1 Lerneingang | |
| Pegel (Auswertegrenze 1) | 0 ... 0,6 V | |
| Pegel (Auswertegrenze 2) | 3,7 V ... UB | |
| Eingangsimpedanz | > 4,7 kΩ | |
| Impulsdauer | ≥ 1 s |
| Ausgangstyp | 1 Analogausgang 0 ... 10 V | |
| Auflösung | Auswertebereich [mm]/4000, jedoch ≥ 0,35 mm | |
| Kennlinienabweichung | ≤ ± 0,2 % vom Endwert | |
| Reproduzierbarkeit | ≤ ± 0,1 % vom Endwert | |
| Lastwiderstand | ≥ 1000 Ω |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | ||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Stecker | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 200 g | ||||||||||
| Anzugsmoment Befestigungsschrauben | max. 3 Nm | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Ausgang | Auswertegrenze A1: 400 mm Auswertegrenze A2: 6000 mm Ausgangsfunktion: steigende Rampe | |
| Schallkeule | breit |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.